Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1/4 |
Mediu | Lichide; medii agresive |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 5...70 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Temperatura mediului [°C] | 5...70 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS3000 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...40 |
Gradient temperatură [K/min] | 7 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8648 |
Greutate [g] | 379 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Materiale | Ceramică (99,7 % Al2O3) |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,7 % Al2O3) |
Conectarea la proces | G 1/4 |
Lungime de instalare EL [mm] | 27 |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|