Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [m³/h] | 58...17500 |
Conectarea la proces | flanșă DN200 conform cu:DIN EN 10220 |
Aplicatie | Funcţie totalizator | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Aer comprimat | |||
Notă despre medii |
|
|||
Temperatura mediului [°C] | 0...60 | |||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | |||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
Tensiune de lucru [V] | 19...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...21000 |
Valoare impuls | 10 Nm³ |
---|---|
Lungime impuls [s] | 0,1 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clasa 141 /; clasa 344) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 214 |
Greutate [g] | 41441 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM; Sectiunea tevii: inox (1.4301 / 304) |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); ceramică pasivizare la sticlă; PEEK; Poliester; FKM; Aluminiu eloxat; inox (1.4301 / 304) |
Conectarea la proces | flanșă DN200 conform cu:DIN EN 10220 |
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|