Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [scfh] | 25...7945 |
Domeniu de masura [scfm] | 0,4...132,4 |
Domeniu de masura [ft/s] | 1,2...340,2 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1" NPT DN25 |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Argon (Ar); dioxid de carbon (CO2); nitrogen (N2); Aer comprimat |
Temperatura mediului [°F] | 14...140 |
Varf de presiune Min. [psi] | 928 |
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 10,5 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări | resetarea cronometrului |
---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
---|---|
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Domeniu de masura [scfm] | 0,4...132,4 |
Domeniu de masura [ft/s] | 1,2...340,2 |
Domeniu afişaj [scfh] | 0...9535 |
Domeniu afişaj [scfm] | 0...158,9 |
Domeniu afişaj [ft/s] | 0...408,2 |
Rezolutie [scfh] | 5 |
Rezolutie [scfm] | 0,1 |
Rezolutie [ft/s] | 0,2 |
Punct de comutare SP [scfh] | 69...7943 |
Punct de comutare SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Punct de comutare SP [ft/s] | 3...340,1 |
Punct de reset rP [scfh] | 30...7904 |
Punct de reset rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Punct de reset rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Punctul analogic initial [scfh] | 0...6357 |
Punctul analogic initial [scfm] | 0...105,9 |
Punctul analogic initial [ft/s] | 0...272,2 |
Punctul analogic final [scfh] | 1589...7946 |
Punctul analogic final [scfm] | 26,5...132,4 |
Punctul analogic final [ft/s] | 68...340,2 |
Filtru LFC (Low flow cut-off) [scfh] | 9...85 |
Filtru LFC (Low flow cut-off) [scfm] | 0,2...1,4 |
Filtru LFC (Low flow cut-off) [ft/s] | 0,4...3,6 |
In pasi de [scfh] | 1 |
In pasi de [scfm] | 0,1 |
In pasi de [ft/s] | 0,1 |
Domeniu de masura [psi] | -15...232 |
---|---|
Domeniu afişaj [psi] | -15...290 |
Rezolutie [psi] | 1 |
Punct de comutare SP [psi] | -13...232 |
Punct de reset rP [psi] | -15...231 |
Punct pornire analogic [psi] | -15...186 |
Punct capăt analogic [psi] | 32...232 |
În paşi de [psi] | 1 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Valoare impuls |
|
||
În paşi de |
|
||
Lungime impuls [s] | 0,007...2 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Coeficient de temperatură [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (la temperatura mediului 73 °F) |
Repetabilitate | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repetabilitate [% din valoarea finală] | ± 0,2 |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Cel mai mare TK al intervalului [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Cel mai mare TK al punctului zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precizia [K] | ± 0,5; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Timp răspuns [s] | 0,05 |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 8 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 7,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -4...185 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 183 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; utilizabil pentru gaze stabile din categoria de lichide 2 |
Greutate [g] | 1608,8 |
---|---|
Materiale | PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); otel (1.5523) galvanizat; alamă (2.0401); FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PPS GF40; Al2O3 (Ceramica); acrilat |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1" NPT DN25 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|