Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet Rp 1 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol; Emulsii | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -10...100 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 25 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal de frecventa; IO-Link; (configurabil) |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (Per iesire 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Cicluri de comutare (mecanice) | 10 milioane |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de iesire [Hz] | 0...10000 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Frecventa punct final, FEP |
|
||
In pasi de |
|
||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dinamică de măsurare | 1:50 |
Domeniu de masura [°C] | -10...100 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -32...122 |
Rezolutie [°C] | 1 |
Punct de comutare SP [°C] | -9...100 |
Punct de reset rP [°C] | -10...99 |
În paşi de [°C] | 1 |
Punct de start frecventa, FSP [°C] | -10...78 |
Frecventa punct final, FEP [°C] | 12...100 |
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 10...10000 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; mediu si temperatura de functionare: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Repetabilitate | ± 1 % MEW |
Derivatii temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precizia [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Timp răspuns [s] | 0,01 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/iesire de frecventa; selectia mediului; amortizare pentru iesirea de comutare/iesire analogica; display-ul poate fi rotit si oprit; unitatea standard de masura; valoarea culorii de proces |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 | ||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 145 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 1286 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; alama Nichelat chimic |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); alama (2.0371); alama Nichelat chimic; PPS; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet Rp 1 Filet interior |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Indicaţii | Vă rugăm să țineți cont de designul schimbat al carcasei! | ||||
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|