Domeniu de masura [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1/2 |
Aplicatie | Masini unelte; Racirea interna a burghiului |
---|---|
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol; Emulsii |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 200 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 20 |
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] | 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in tensiune [V] | 0,5...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Domeniu de debit [l/min] | 75 |
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 3004 |
Greutate [g] | 740,5 |
---|---|
Materiale | Aluminiu eloxat; PA |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); alama; Aluminiu eloxat; PU; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|