Domeniu de masura [l/min] | 4...200 |
---|---|
Conectarea la proces | Rp 1 1/2 |
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol | |
---|---|---|
Temperatura mediului [°C] | 10...180 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 | |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 2,5 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [l/min] | 4...200 |
---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 393 |
Greutate [g] | 2423,7 |
---|---|
Materiale | alama strat alb bronz; PPS; aliaj de cupru; Aluminiu eloxat; PEI; silicon; O-Inel: EPDM; FKM |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); alama; alama Nichelat chimic; PPS; O-Inel: FKM; magnet: aliaj metalic nichelată; Adeziv bicomponent |
Conectarea la proces | Rp 1 1/2 |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 0,3 m, silicon |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|