Domeniu de masura [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Conectarea la proces | G 3/4 |
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol | ||
---|---|---|---|
Temperatura mediului [°C] | 10...180 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 15 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,5 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (conform SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [l/min] | 0,3...25 |
---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 1380 |
Greutate [g] | 285 |
---|---|
Materiale | alama strat alb bronz; PPS; aliaj de cupru; Aluminiu eloxat; silicon; PEI |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); alama; PPS; O-Inel: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 15 |
Conectarea la proces | G 3/4 |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,3 m, silicon |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
|
|
---|