Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Mediu | Lichide; apa; solutii glicol; Emulsii |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...85 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 4 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu reglare [l/min] | 1...25 |
---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | 1 |
---|---|
Histerezis [l/min] | 0,5...2 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
Timp răspuns [s] | < 0,01 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 3318 |
Greutate [g] | 545,5 |
---|---|
Materiale | alama Nichelat chimic; PPS; Aluminiu eloxat; PA |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4310 / 301); inox (1.4301 / 304); PBT; alama Nichelat chimic; PP; PPS; Poliolefină; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Indicaţii | Vă rugăm să țineți cont de designul schimbat al carcasei! | ||
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Druckverlust
|
|
---|