Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Mediu | Lichide; uleiuri (vascozitate 150 mm²/s la 40 °C) | |
Temperatura mediului [°C] | -10...100 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 | |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 10 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal de frecventa; IO-Link |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatură de ambianţă; 250: ...40 °C; Temperatură de ambianţă) |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de iesire [Hz] | 0...10000 |
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||||
Rezolutie |
|
||||
Punct de comutare SP |
|
||||
Punct de reset rP |
|
||||
Frecventa punct final, FEP |
|
||||
In pasi de |
|
||||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
In pasi de [Hz] | 10 | ||||
Dinamică de măsurare | 1:50 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
În paşi de |
|
||
Punct de start frecventa, FSP |
|
||
Frecventa punct final, FEP |
|
||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 10...10000 | ||
In pasi de [Hz] | 10 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura mediului) |
---|---|
Repetabilitate | ± 1 % MEW |
Derivatii temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precizia [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Timp răspuns [s] | 0,01 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
In pasi de [s] | 0,1 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...5 |
In pasi de [s] | 0,1 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/iesire de frecventa; amortizare pentru iesirea de comutare/iesire analogica; display-ul poate fi rotit si oprit; unitatea standard de masura; valoarea culorii de proces; factor de calibrare |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -15...80 | ||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 170 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie |
Greutate [g] | 1571,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; alama Nichelat chimic |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); alama (2.0371); alama Nichelat chimic; PPS; O-Inel: FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 Filet interior |
Schimbarea ciclurilor mecanice | 10 milioane |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
|
|
---|