Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Mediu | apa; solutii glicol; aer; uleiuri | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -20...90 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal de frecventa; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 350 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de iesire [Hz] | 0...1000 |
Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|---|
Mod de operare | relativ; lichid absolut; gaz absolut; (absolut: Măsurare de referință recomandată; Setari de fabrica: relativ) |
Domeniu reglare [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [m/s] | 0,04...3 |
Domeniu reglare [m/s] | 0...200 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [m/s] | 2...100 |
Domeniu de masura [°C] | -20...90 |
---|---|
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Gradient temperatură [K/min] | 100 |
Precizia | ± (7 % MW + 2 % MEW); (pentru modul relativ în zona cu cea mai mare sensibilitate, în următoarele condiții-limită:; apa: 20...70 °C; lungimea interioara: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); pozitia de montare conform instructiuniilor; Precizia poate diferi pentru alte suporturi si pozitii de montare) |
Repetabilitate | 0,05 m/s; (apa; Viteza de curgere: 0,05...3 m/s) |
Derivatii temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precizia [K] | ± 0,3 / ± 1; (apa; Viteza de curgere: 0,3...3 m/s / aer; Viteza de curgere: > 10 m/s) |
Timp răspuns [s] | 0,5; (T09; apa; glicol: 0,8 s; aer: 7 s; ulei: 1,8 s; fiecare T09) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (apa; Viteza de curgere: 0,3...3 m/s) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/iesire de frecventa; selectia mediului; Amortizare; Funcţie Teach; display-ul poate fi rotit si oprit; unitatea standard de masura; valoarea culorii de proces |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Date de proces analogice | 2 | ||||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 143 | ||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 313,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); Garnitura: EPDM |
Conectarea la proces | conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|