Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | Ø 8 mm |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Mediu | apa; solutii glicol; aer; uleiuri | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°F] | -4...212 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 350 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 100 |
---|---|
Mod de operare | relativ; lichid absolut; gaz absolut; (absolut: Măsurare de referință recomandată; Setari de fabrica: relativ) |
Rezolutie [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Punctul analogic initial [ft/s] | 0...7,95 |
Punctul analogic final [ft/s] | 1,9...9,85 |
Rezolutie [ft/s] | 2 |
---|---|
Punctul analogic initial [ft/s] | 0...264 |
Punctul analogic final [ft/s] | 64...328 |
Domeniu de masura [°F] | -4...212 |
---|---|
Rezolutie [°F] | 0,5 |
Punct pornire analogic [°F] | -4...169 |
Punct capăt analogic [°F] | 39...212 |
În paşi de [°F] | 0,5 |
Domeniu reglare [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [ft/s] | 0,15...9,85 |
Domeniu reglare [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [ft/s] | 0,15...9,85 |
Domeniu reglare [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [ft/s] | 6...328 |
Domeniu reglare [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [ft/s] | 6...328 |
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradient temperatură [K/min] | 100 |
Repetabilitate | 0,05 m/s; (apa; Viteza de curgere: 0,05...3 m/s) |
---|
Precizia | ± (7 % MW + 2 % MEW); (pentru modul relativ în zona cu cea mai mare sensibilitate, în următoarele condiții-limită:; apa: 68...158 °F; lungimea interioara: 5 ft; DN25 (DIN 2448); pozitia de montare conform instructiuniilor; Precizia poate diferi pentru alte suporturi si pozitii de montare) |
---|---|
Repetabilitate | 0,05 m/s; (apa; Viteza de curgere: 0,05...3 m/s) |
Derivatii temperatura | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Precizia [K] | ± 0,3 / ± 1; (apa; Viteza de curgere: 1...9,85 fps / aer; Viteza de curgere: > 32,8 fps) |
Timp răspuns [s] | 0,5; (T09; apa; glicol: 0,8 s; aer: 7 s; ulei: 1,8 s; fiecare T09) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (apa; Viteza de curgere: 1...9,85 fps) |
---|
Optiuni de parametrizare | selectia mediului; Amortizare; Funcţie Teach; display-ul poate fi rotit si oprit; unitatea standard de masura; valoarea culorii de proces |
---|
Temperatură de ambianţă [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura depozitare [°F] | -40...212 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 179 | ||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 262 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Ø 8 mm |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|