Conectarea la proces | M16 x 1,5 |
---|
Execuţie | pentru tevi DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mediu | apa | ||||
Notă despre medii |
|
||||
Temperatura mediului [°C] | 0...80 | ||||
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 20...28 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 15 |
Semnal de ieşire | semnal analogic |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (liniarizat) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | ; (liniarizat) |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de debit [cm/s] | 3...150 |
---|
Atentie aici la repetabilitate |
|
|
---|---|---|
Gradient temperatură [K/min] | 200 | |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | max. ± 10 |
Timp răspuns [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 268,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M16 x 1,5 |
Desemnarea firului | M16 x 1,5 |
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); O-Inel: NBR 70 Shore A |
Conectarea la proces | M16 x 1,5 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|