Rezolutie | 1024 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 150 |
Model electric | HTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 50 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 160 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | < 60 s |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 1024 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 95,5 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 |
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial |
Diagramă impuls
|
|
---|