1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Encodere
  5. Encodere incrementale fara afisaj
  6. RV1081

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

RV1081

Encoder incremental cu arbore

RV-4096-I05/K

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
  • c_nrtl_us
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 4096 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 10
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 5 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric TTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 20
Frecvenţă de comutare [kHz] 300
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 4096 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...100
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
15 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 75,5
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 10
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 20
Conectare electrică
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RV1081-01 — 01.09.2010 —