Rezolutie | 1024 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore tubular continuu |
Diametru arbore [mm] | 50 |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC |
Consum de energie [mA] | < 150 |
Model electric | TTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 20 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 300 |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 1024 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...75 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75; (scurt: 95 %; nu este permisa condensatia) | ||
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 935 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 4000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 20 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular continuu | |
Diametru arbore [mm] | 50 | |
Potrivire arbore | H7 | |
Materaial arbore |
|
|
Declaj axial maxim arbore [mm] | 1,5; (doar pentru a compensa tolerantele de instalare si expansiunea termica.; nu este permisa miscarea dinamica) |
Cablu: 1 m, PUR; radial |
Diagramă impuls
|
|
---|