1. Pagina de start
  2. Produse
  3. RO6319

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

RO6319

Encoder incremental cu alezaj

RO-0500-I24/N11

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 500 rezolutie
Schita arbore arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm] 10
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 150
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 20
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 500 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...93
Nota cu privire la temperatura ambientala
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 55
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 2,5
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm] 10
Potrivire arbore H7
Materaial arbore
oţel inox
Adâncime montare arbore [mm] 10
Declaj axial maxim arbore [mm] 1; (aliniamentul radial al arborelui max.: ± 0,05 mm)
Conectare electrică
Cablu: 1 m, PUR; radial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RO6319-00 — 06.03.2003 —