Rezolutie | 4096 rezolutie; 4096 pasi; 12 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Max. rotire electrica [U/min] | 6000 |
Tip cod | cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore)) |
---|---|
Semnal cod | Intrare date; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 485; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.); semnale incrementale; 2 semnale sinusoidale incrementale (A si B) ; schimbarea fazei la 90°; 1 Vss 512 perioade de semnal per rotatie |
Rezolutie | 4096 rezolutie; 4096 pasi; 12 Bit |
---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 |
Observaţii |
|
---|
Cablu: 1 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; radial |
Diagramă impuls
|
|
---|