Rezolutie | 4096 rezolutie; 4096 pasi; 12 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | paralel |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Max. rotire electrica [U/min] | 1500 |
Model electric | HTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 20 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | < 60 s |
Tip cod | cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore)) |
Rezolutie | 4096 rezolutie; 4096 pasi; 12 Bit |
---|
Interfata de comunicatie | paralel |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 65 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 10000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 |
Cablu: 1 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; axial | |
Conector: 1 x (ifm 1001.9); Lungimea maxima a cablului: 100 m |