Encoder absolut cu arbore multiturn
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
Encoder absolut cu arbore multiturn
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
- Integrare ușoară a subsistemului de siguranță certificat de TÜV Rheinland cu modul ifm
- subsistem de siguranță cu suport CANopen Safety
- Potrivit pentru a fi utilizat în scopuri de siguranță până la SIL2 / PL d categoria 3
- Certificat conform următoarelor standarde: EN 60947-5-3, IEC 61508 și ISO 13849
- Codificator de siguranță fără întreținere cu detecție complet magnetică
Caracteristicile produsului
Rezolutie | 8192 pasi; 65536 rotatie; 29 Bit |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Aplicatie
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Sistem detectie | magnetic |
Aplicatie | aplicatii mobile; macarale și utilaje de ridicat |
Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Consum de energie [W] | 1,5 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (< 60 V DC) |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2 |
Iesiri
Solicitabilitate contact | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Tip cod | binar |
Domeniu de masura/programare
Rezolutie | 8192 pasi; 65536 rotatie; 29 Bit |
---|
Precizia / Devieri
Precizia [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate | ± 0,1 °; (magnetic) |
Timpi de raspuns
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 7 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | scalare; presetat; rata de transfer; Node ID; comutator de limită; funcția de transmisie; fereastră de monitorizare; Counting direction; parametrii de viteză; timp de integrare; modul ifm |
---|
Interfete
Numar de interfete CAN | 2 |
---|---|
Rata de transmisie | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Rezistor terminali | da; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protocol | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Versiune | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 | |
Nota despre temperatura de depozitare |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 5000 | |
Protectie | IP 67; IP 69K; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||
Standard | în conformitate cu ECE R 10 Rev.6 |
Clasificare de siguranta
Respenta cerintele |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 86,1 | |
Materiale | Etanşări: NBR/HNBR; Display: policarbonat; Conexiuni: Zinc turnat sub presiune nichelată (axial)/(radial) | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 6000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 5 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 80 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 100 | |
Flansa de fixare | Flanşă clemă; Ø 58 mm |
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - CAN-in
Conector: 1 x M12-A; codificare: A; (conexiunile M12 deschise trebuie acoperite cu capace de protecție corespunzătoare) |
Conectare electrică - CAN-out
Conector: 1 x M12-A; codificare: A; (conexiunile M12 deschise trebuie acoperite cu capace de protecție corespunzătoare) |