Rezolutie | 4096 pasi; 4096 rotatie; 24 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | CAN |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 9...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tip cod | binar |
Rezolutie | 4096 pasi; 4096 rotatie; 24 Bit |
---|
Precizia [°] | 0,08 |
---|
Optiuni de parametrizare | parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcţie rotaţie; Node ID |
---|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Versiune | DSP - 406 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 240 |
Greutate [g] | 469 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Materiale | flanșă: inox (1.4404 / 316L); Capsula: inox (1.4404 / 316L) | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 6000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 5 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 180 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 180 | |
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Display |
|
---|
Conector: 1 x M12, axial; codificare: A; Corp turnat: otel inoxidabil (1.4401 / 316) |