Rezolutie | 4096 pasi; 4096 rotatie; 24 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | CAN |
Schita arbore | arbore tubular unilateral |
Diametru arbore [mm] | 12 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tip cod | binar |
Rezolutie | 4096 pasi; 4096 rotatie; 24 Bit |
---|
Precizia [°] | 0,25 |
---|
Optiuni de parametrizare | parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcţie rotaţie; Node ID |
---|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||
Versiune | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 65; (pe carcasa: IP 65; pe arbore: IP 64) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 240 |
Greutate [g] | 228 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capac carcasa: oţel înveliş material pulverizat | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 6000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 3 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 25 | |
Schita arbore | arbore tubular unilateral | |
Diametru arbore [mm] | 12 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 110 | |
Flansa de fixare | Ø 36.5 mm |
Display |
|
---|
Conector: 1 x M12, axial; codificare: A |