Rezolutie | 4096 rezolutie; 8192 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Intrări | inversarea directiei de rotatie; resetat la zero |
---|
Tip cod | cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore)) |
---|---|
Semnal cod | Intrare tact; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 422; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.) |
Rezolutie | 4096 rezolutie; 8192 rotatie; 25 Bit |
---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 65 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 350 |
Greutate [g] | 247 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capsula: oţel înveliş material pulverizat | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 3 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 25 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 110 |
Observaţii |
|
---|
Cablu: 0,2 m, PUR; axial |