Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | DeviceNet |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tip cod | binar |
Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Optiuni de parametrizare | rezolutie per rotatie; rezolutie totala; Direcţie rotaţie; valoare presetata; Tip de operare; MAC ID; rata de transfer |
---|---|
Adresare | comutarea selectarii adresei; 0...99; Rezistor terminali |
Interfata de comunicatie | DeviceNet |
---|
Protocol | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 13 |
Greutate [g] | 592 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiale | Capac carcasa: Aluminiu; Capsula: oţel | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 110 | |
Flansa de fixare | Flanşă clemă |
Cleme în spaţiul de conectare: |