Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | PROFIBUS DP |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Max. rotire electrica [U/min] | 6000 |
Tip cod | Cod dual |
---|
Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Optiuni de parametrizare | numararea directiei valorilor codului; Rezolutie; Punctul zero; comutatoare de limita HI si LO; indicator de miscare; separarea multiturn / singleturn |
---|---|
Functile de diagnostic | alarme; avertizari; status; numarul serial al encoderului |
Adresare | comutarea selectarii adresei; 0...126 |
Interfata de comunicatie | PROFIBUS DP |
---|
Transmisie standard | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Rata de transmisie | ...12 Mbit/s |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Protectie | IP 66; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 66) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 652 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 | |
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Cleme în spaţiul de conectare: ; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |