You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. RC1010

Encoder incremental cu arbore

RC1010

RC-0250-I05/L2

Encoder incremental cu arbore

RC1010

RC-0250-I05/L2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Rezolutie 250 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 5 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric TTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 20
Frecvenţă de comutare [kHz] 300
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 250 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...100
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 46
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 20
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)