You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. RB6010

Encoder incremental cu arbore

RB6010

RB-0150-I24/L2

Encoder incremental cu arbore

RB6010

RB-0150-I24/L2

  • Definire secvență impulsuri pentru detectarea fiabilă a vitezelor de rotație
  • Pentru determinarea precisă a poziției și măsurare liniară
  • Capacitate mare de încărcare a arborelui solid
  • Conectare cu cablu radial pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Carcasă compactă și robustă
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: RB3500 Comparație produse: RB6010 / RB3500 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • c_nrtl_us
Caracteristicile produsului
Rezolutie 150 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Aplicatie
Principiu de functionare incremental
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 50
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 150 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...70
Nota cu privire la temperatura ambientala
la cablu pozat
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 75; (scurt: 95 %)
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Greutate [g] 262,4
Dimensiuni [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 10000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 5
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)