1. Pagina de start
  2. Produse
  3. RB1015

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: RB3500 – Comparare produse: RB1015 / RB3500
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!
Articol scos din productie
Data expirării: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RB1015

Encoder incremental cu arbore

RB-0500-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Definire secvență impulsuri pentru detectarea fiabilă a vitezelor de rotație
  • Pentru determinarea precisă a poziției și măsurare liniară
  • Capacitate mare de încărcare a arborelui solid
  • Conectare cu cablu radial pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Carcasă compactă și robustă
  • ce
  • c_nrtl_us
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 500 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Aplicatie
Principiu de functionare incremental
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 10
Tensiune de lucru [V] 5 DC
Consum de energie [mA] 120
Iesiri
Model electric TTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 20
Frecvenţă de comutare [kHz] 300
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 500 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
la cablu pozat
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 75; (scurt: 95 %)
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 190
Date mecanice
Greutate [g] 268,4
Dimensiuni [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 10000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 5
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Observaţii
Indicaţii Articol scos din productie
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RB1015-05 — 18.12.2014 —