Rezolutie | 200 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore tubular unilateral |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Principiu de functionare | incremental |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 150 |
Model electric | HTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 50 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 160 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | < 60 s |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 200 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...70 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75; (scurt: 95 %) |
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 310 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 10000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 2,5 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular unilateral | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Potrivire arbore | H7 | |
Materaial arbore |
|
|
Adâncime montare arbore [mm] | 6...21 | |
Declaj axial maxim arbore [mm] | 0,5 |
Cablu: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial |
Diagramă impuls
|
|
---|