Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...80 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa | |||
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (< 40 V) |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
În paşi de |
|
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 0,5 |
Deviatia histerezis [% din valoarea finală] | < ± 0,25 |
Stabilitate pe termen lung [% din valoarea finală] | < ± 0,05 |
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Unitate afişaj; curent/tensiune de iesire |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 219 | ||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 286 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|