Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Domeniu de masura [MPa] | 0...25 | ||
Conectarea la proces | conexiune de omogenizare |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | diafragma etansare | ||
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | ||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Temperatura mediului [°C] | 5...90; (pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice) | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Varf de presiune Min. [MPa] | 100 | ||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 50 | ||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | ||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 500 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil 1:5) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (scalabil 1:5) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu de masura [MPa] | 0...25 | ||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de comutare SP [MPa] | 0,15...25 | ||
Punct de reset rP |
|
||
Punct de reset rP [MPa] | 0,05...24,9 | ||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct pornire analogic [MPa] | 0...20 | ||
Punct capăt analogic |
|
||
Punct capăt analogic [MPa] | 5...25 | ||
În paşi de |
|
||
În paşi de [MPa] | 0,05 |
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 1; (linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea; setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Timp răspuns [ms] | < 1,5 |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...4 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...4 |
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afişaj; curent/tensiune de iesire |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 5...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 143 |
Greutate [g] | 675 |
---|---|
Materiale | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala) |
Conectarea la proces | conexiune de omogenizare |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
|
|
---|