You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare pentru aplicatii mobile
  5. PU8501

Traductoare de presiune

PU8501

PU-250-SEG14-C-DVG/US

Traductoare de presiune

PU8501

PU-250-SEG14-C-DVG/US

  • Pentru detectarea fiabilă a presiunii de sistem în echipamente mobile
  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil cu rezistență la șocuri mari și vibrații
  • Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Durată de funcționare de peste 60 milioane de cicluri de presiune
  • Cu stabilitate pe termen lung datorită repetabilității mari și erorii scăzute de linearitate
  • ce
  • ukca
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea mobilă
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -40...125
Varf de presiune Min.
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Rezistenţă la presiune
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Nota legata de rezistenta la presiune
static
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 8...32 DC
Consum de energie [mA] < 12
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,1
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in tensiune [V] 0,5...4,5
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,8; (inclusiv alunecare la suprastrangere, puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,2
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...100
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
conform cu UN ECE R10, rev. 5
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 658
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 58,5
Materiale 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI
Materiale în contact cu mediul 1.4542 (17-4 PH / 630)
Cicluri de presiune Min. 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala)
Moment de strângere [Nm] 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune)
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Etanșare conexiune de proces HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Element restrictor integrat da
Observaţii
Observaţii
BFSL = cea mai buna linie dreapta
LS = reglarea valorii limită
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 30 m