You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare mici tip PT / PU
  5. PU5423

Traductoare de presiune

PU5423

PU-060-SEG14-B-DVG/US/ /W

Traductoare de presiune

PU5423

PU-060-SEG14-B-DVG/US/ /W

  • Detectare fiabilă a presiunii de sistem în aplicații industriale
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Repetabilitate excelentă și eroare de liniaritate scăzută
  • Durată de funcționare de peste 60 milioane de cicluri de presiune
  • Carcasă compactă și robustă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -40...90
Varf de presiune Min.
900 bar 13050 psi 90 MPa
Rezistenţă la presiune
150 bar 2175 psi 15 MPa
Nota legata de rezistenta la presiune
static
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 16...36 DC
Consum de energie [mA] < 12
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,1
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,5; (inclusiv alunecare la suprastrangere, puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,2
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura si interval [% din interval / 10 K] < ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 1
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...90
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 762
Aprobare UL
Numar certificare UL J031
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 58,5
Materiale 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI
Materiale în contact cu mediul 1.4542 (17-4 PH / 630)
Cicluri de presiune Min. 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala)
Moment de strângere [Nm] 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune)
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Etanșare conexiune de proces FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Element restrictor integrat nu (se poate adauga ulterior)
Observaţii
Observaţii
BFSL = cea mai buna linie dreapta
LS = reglarea valorii limită
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A