You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare mici tip PT / PU
  5. PT9550

Traductoare de presiune

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

Traductoare de presiune

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • Pentru detectarea fiabilă a presiunii de sistem în echipamente mobile
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Repetabilitate excelentă și eroare de liniaritate scăzută
  • Durată de funcționare de peste 50 milioane de cicluri de presiune
  • Carcasă compactă și robustă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea mobilă
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...90; (la cerere: -40...100 °C)
Varf de presiune Min.
1600 bar 23200 psi 160 MPa
Rezistenţă la presiune
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 16...36 DC
Consum de energie [mA] < 6
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (80 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 1,0; (incl. drift înşurubare, eroare punct zero şi eroare interval)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,2
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 8
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
Imunitate la zgomot in concordanta cu directiva de automotive 1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / grad severitate 4
ISO 7637-2 grad severitate 4
Emisie perturbatoare CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 1069
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 83
Materiale inox (1.4404 / 316L); PA
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L); FKM
Cicluri de presiune Min. 50 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior
Element restrictor integrat da
Observaţii
Observaţii
BFSL = cea mai buna linie dreapta
LS = reglarea valorii limită
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A