Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Execuţie | cu tub capilar pentru echilibrare presiune | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
Mediu | Lichide | |||
Temperatura mediului [°C] | -10...50 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | hidrostatic |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < 0,5 (BFSL) / 1; (incl. Eroare de liniartate, punct zero şi intervale (reglare punct limită)) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < 0,2; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 68 |
MTTF [ani] | 403 |
---|---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 553,6 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Ø 7,5 mm; Izolarea miezului:, PVC |
---|