- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Carcasa compacta cu afisaj pentru pneumatica
- PQC812
Senzori de presiune pentru pneumatica
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Senzori de presiune pentru pneumatica
PQC812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Monitorizare fiabilă a presiunii de sistem în sisteme pneumatice și sisteme cu aer comprimat
- Rezistență foarte mare la supraîncărcare și vid
- Ecran TFT clar vizibil
- Afișaj roșu/verde pentru identificarea clară a razei de acțiune acceptabile
- Cu ieșire de comutare programabilă și ieșire analogică
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/8 Filet interior (2x) |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Mediu | Aer comprimat; nitrogen (N2) | ||
Conditional adecvat pentru | alte medii, la cerere | ||
Temperatura mediului [°C] | 0...60 | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | ||
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (< 40 V) |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN; (configurabil) |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 / 1...5, inversabil; (scalabil) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5; (Reducere 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K: Reducere 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,5; (Reducere 1:1; inclusiv liniaritate, histerezis și repetabilitate) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,5 % (setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1) Reducere 1:1 |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,25; (Reducere 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Reducere 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Timpi de raspuns
Timp reacţie [ms] | 6 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...4 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...99,99 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | display-ul poate fi rotit si oprit; iesire analogica selectabila si scalabila; Funcţie Teach; functie de simulare; Funcţie diagnosticare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Date de proces analogice | 1 | ||||||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 0,6 | ||||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,001 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; temperatură internă; Temperatura mediului | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 392 | ||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; utilizabil pentru gaze stabile din categoria de lichide 2 |
Date mecanice
Greutate [g] | 53,1 |
---|---|
Materiale | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; alama; siliciu (stratificat) |
Materiale în contact cu mediul | PBT; FKM; alama; siliciu (stratificat) |
Cicluri de presiune Min. | 50 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/8 Filet interior (2x) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Bohrbild
|
|
---|