Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | -1...10 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/8 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Aer comprimat |
Conditional adecvat pentru | alte medii, la cerere |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Varf de presiune Min. [bar] | 30 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 20 |
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (< 40 V) |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Domeniu de masura [bar] | -1...10 |
---|---|
Punct de comutare SP [bar] | -0,9...10 |
Punct de reset rP [bar] | -0,95...9,95 |
În paşi de [bar] | 0,05 |
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,25 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Timp răspuns [ms] | < 2,5 |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; Funcţie diagnosticare; logica de comuntare; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Unitate afişaj |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 443 | ||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 85,5 |
---|---|
Materiale | PBT; FKM; Poliester |
Materiale în contact cu mediul | alama; FKM; siliciu (stratificat); PBT |
Cicluri de presiune Min. | 50 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/8 Filet interior |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; kPa; psi; inHg |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit |
---|