Domeniu de masura [bar] | 0...400 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | valoare analogica (16 bit valoare incl. signl) |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Lichide |
Conditional adecvat pentru | utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [bar] | 1000 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 600 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [bar] | 0...400 |
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 1,5; (linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,5 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 293 | ||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 248 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); PA |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Element restrictor integrat | da |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|