Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...90; (la cerere: -40...90 °C) | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 45 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
În paşi de |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 1,5 |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,5 |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,1 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Timp răspuns [ms] | < 3 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...4 |
Ajustare a punctului de comutare | aparatul de programare/funcţie Teach |
---|
Interfata de comunicatie | EPS |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | inox (1.4301 / 304); FKM; PBT |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funcţie Teach | da |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x Bajonett |