You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. PP7530

Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica

PP7530

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica

PP7530

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: PP7550 Comparație produse: PP7530 / PP7550 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Domeniu de masura
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Conditional adecvat pentru pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar.
Temperatura mediului [°C] -25...90; (la cerere: -40...90 °C)
Varf de presiune Min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Rezistenţă la presiune
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9,6...30 DC
Consum de energie [mA] < 45
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 0,3
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] < 170
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Punct de comutare SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Punct de reset rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
În paşi de
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] < ± 1,5
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,5
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,1
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (pe an)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] < 3
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...4
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare aparatul de programare/funcţie Teach
Interfete
Interfata de comunicatie EPS
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...90
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
Emisie perturbatoare conform directivei 1995/54/EC privind automobilele
Imunitate la zgomot in conformitate cu directiva 1995/54/EC annex IX privind autovehiculele
HF radiat 150 V/m
Rezistenţă la pulsaţie ISO 7637
Alimentare ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
Linii semnal ISO 7637-3 (Pulse a und b)
Imunitate la zgomot EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF radiat 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale inox (1.4301 / 304); FKM; PEI
Materiale în contact cu mediul inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 filet exterior Filet interior:M5
Element restrictor integrat nu (se poate adauga ulterior)
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare LED, verde
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Funcţie Teach da
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit