Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | 0...100 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Conditional adecvat pentru | utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [bar] | 650 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 90 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
---|---|
Rezistență de intrare [Ω] | 300 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...10 |
Rezistență de intrare [kΩ] | 90 |
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 170 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Punct de comutare SP [bar] | -24,6...100 | |
Nota despre punctul de setare SP |
|
|
Punct de reset rP [bar] | -25...99,6 | |
Note despre punctul de resetare rP |
|
|
În paşi de [bar] | 0,2 |
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 0,6 |
---|---|
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,3 |
Deviatia caracteristica de intrare analogica | < ± 0,3 |
Devierea de temperatura a intrarii analogice per 10 K | < ± 0,1 |
Devierea temperaturii pe intrarea analogica [°C] | 0...80 |
Timp răspuns [ms] | < 3 |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...4 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; intrare curent/tensiune; Amortizare; adaptarea valorilor afisate; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 152 | ||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 291,5 |
---|---|
Materiale | inox(1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; psi; MPa |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|