Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | 0...400 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Conditional adecvat pentru | pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar. |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [bar] | 1000 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 600 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [bar] | 0...400 |
---|---|
Punct de comutare SP [bar] | 20...400 |
Punct de reset rP [bar] | 12...392 |
În paşi de [bar] | 4 |
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 2,0 |
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,3 |
Frecventa de comutare pentru un anumit timp de raspuns stabilit pentru o iesire |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp răspuns [ms] | la caracteristicile rectangulare ale presiunii; punct comutare (SPx) = 70 %; punct de restart (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 Filet interior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |