Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Element de măsură | celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva | |||
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...80 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa | |||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) |
|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 500 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil 1:5) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (scalabil 1:5) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punct pornire analogic |
|
||||
Punct capăt analogic |
|
Punct de comutare SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de reset rP |
|
|||
Distanță min. între SP și rP |
|
|||
În paşi de |
|
Punct de comutare SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de reset rP |
|
|||
Distanță min. între SP și rP |
|
|||
În paşi de |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Indicaţii | acuratetea punctului de comutare, eroare de liniaritate sub DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Timp răspuns [ms] | < 1,5 |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...4 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...4 |
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afişaj; curent/tensiune de iesire |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A; (când borna 2 nu este conectată: B) | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,001 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,001 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 138 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 245 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); Al2O3 (96 %; Ceramica); FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | > 50; (În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|