Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | Adecvat pentru toate procesele uzuale CIP şi SIP; Domeniul igienei | ||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | ||
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Tipul de presiune | presiune relativa | ||
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15,6; (curent de defect max.: 21,8) |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 35 |
Watchdog integrat | da |
Protectie suprasarcina | da |
---|
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,05; (0...70 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | 0,15; (0...70 °C) |
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 70 |
---|
Optiuni de parametrizare | setarea parametrilor in functie de profilul de transmitator de presiune PROFIBUS PA, versiunea 3.01; parametrii de instalare si intretinere; decalaj zero; Amortizare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); PTFE; otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; Contacte: aurit |