You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. PMP094

Traductor de presiune flush

PMP094

PMP010-RES30-PRAVG/US/ /L

Traductor de presiune flush

PMP094

PMP010-RES30-PRAVG/US/ /L

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura
-1...10 bar -14,5...145 psi
Conectarea la proces conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie Adecvat pentru toate procesele uzuale CIP şi SIP; Domeniul igienei
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Varf de presiune Min.
150 bar 2175 psi
Rezistenţă la presiune
50 bar 725 psi
Tipul de presiune presiune relativa
Fără spaţiu mort da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9...32 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 15,6; (curent de defect max.: 21,8)
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 35
Watchdog integrat da
Iesiri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-1...10 bar -14,5...145 psi
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,05; (0...70 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,15; (0...70 °C)
Timpi de raspuns
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] 70
Software / Programare
Optiuni de parametrizare setarea parametrilor in functie de profilul de transmitator de presiune PROFIBUS PA, versiunea 3.01; parametrii de instalare si intretinere; decalaj zero; Amortizare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale inox (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); PTFE; otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex
Observaţii
Observaţii
n.c. = neocupat
Certificarea 3A este valabilă numai la montarea cu adaptori care au certificare 3A
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; Contacte: aurit