You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. PM2667

Traductor de presiune flush

PM2667

PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P

Traductor de presiune flush

PM2667

PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: PM2657 Comparație produse: PM2667 / PM2657 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior
Aplicatie
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu lichide si medii vascoase
Temperatura mediului [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Varf de presiune Min.
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Rezistenţă la presiune
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Tipul de presiune presiune relativa
Fără spaţiu mort da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 14...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Punct pornire analogic
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Punct capăt analogic
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
În paşi de
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] 3
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Punctul zero; deschidere
Interfete
Interfata de comunicatie EPS
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale inox (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiale în contact cu mediul otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PTFE pe substrat ceramic; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior
anzeigen-bedienelemente
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A