You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare de tip flush pentru tehnologia procesului
  5. PM1515

Senzor de presiune electronic

PM1515

PM-006-REA12-A-ZVG/US

Senzor de presiune electronic

PM1515

PM-006-REA12-A-ZVG/US

  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Design igienic, încastrat
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
  • măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link

  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Element de măsură celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva
Monitorizarea temperaturii da
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Conditional adecvat pentru utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere
Temperatura mediului [°C] -25...150
Varf de presiune Min.
120 bar 1740 psi 12000 kPa
Rezistenţă la presiune
50 bar 725 psi 5000 kPa
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa; vacuum
Fără spaţiu mort da
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 43
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Watchdog integrat da
2-pini
Consum de energie [mA] 3,5...21,5
Timp de intarziere la pornire [s] < 1
3-pini
Consum de energie [mA] < 45
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,5
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal analogic; IO-Link
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (scalabil; 1:5)
Sarcina max. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Punct pornire analogic
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Punct capăt analogic
0,2...6 bar 2,9...87 psi -20...600 kPa
În paşi de
0,002 bar 0,05 psi 0,2 kPa
Setari de fabrica
ASP = 0,0 bar AEP = 6,0 bar
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura
-25...150 °C -13...302 °F
Precizia / Devieri
Repetabilitate [K] ± 0,2
Rezolutie [K] 0,2
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,5; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Deviația totală în gama de temperaturi
domeniul de temperatură Deviație totală
-25...15 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,05 % der Spanne / 10 K
15...80 °C Deviere de la curba caracteristică
80...150 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,1 % der Spanne / 10 K
Indicaţii pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 2.5 K + (0.045 x (temperatura ambiantă - temperatura medie))
Timpi de raspuns
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] 0...4
2-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 30
3-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 7
Monitorizarea temperaturii
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 apa; > 0,9 m/s)
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mod SIO nu
Tip port master necesar A; (când borna 2 nu este conectată: B)
Timp minim al ciclului de proces [ms] 4,5
Rezolutie presiune IO-Link [bar] 0,002
Rezolutie temperatura IO-Link [K] 0,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
presiune 16
temperatura 16
stare dispozitiv 4
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; temperatură internă
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
Mod implicit 1022
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 322
Aprobare UL
Numar certificare UL J024
UL numar fisier E174189
Date mecanice
Greutate [g] 309,6
Materiale inox (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Moment de strângere [Nm] 20
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
X temperatura
Y Deviație totală