You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. PL2056

Traductor de presiune flush

PL2056

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Traductor de presiune flush

PL2056

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Pentru detectarea fiabilă a nivelului hidrostatic
  • Încastrare în pereții containerelor sau rezervoarelor
  • Carcasă robustă etanșă din oțel inoxidabil, pentru protecție împotriva mediilor agresive și pătrunderii umezelii
  • Ieșire analogică scalabilă cu intervat reglabil si punct 0
  • Poate fi conectat bifilar sau trifilar
Articol scos din productie
Data expirarii: 03/31/2024
Articole alternative: PI1005 sau PM1706 Comparație produse: PL2056 / PI1005 / PM1706 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi. nu mai sunt disponibile adaptoare ca accesorii
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...80
Varf de presiune Min.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Rezistenţă la presiune
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipul de presiune presiune relativa
Fără spaţiu mort da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 14...30 DC
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Principiu de masură hidrostatic
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Punct pornire analogic
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Punct capăt analogic
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
În paşi de
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Setari de fabrica
ASP = 0,0 bar AEP = 2,50 bar
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] 3
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Punctul zero; deschidere
Interfete
Interfata de comunicatie EPS
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 1 GHz / Precizia < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 271
Date mecanice
Greutate [g] 320
Materiale inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Observaţii
Observaţii
Certificarea 3A este valabilă numai la montarea cu adaptori care au certificare 3A
Indicaţii Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.; nu mai sunt disponibile adaptoare ca accesorii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit