Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Temperatura mediului [°C] | -25...80 | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] | < ± 2,5; (Precizie reglare) |
---|---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < ± 0,5; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,5 |
Ajustare a punctului de comutare | Inele reglare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 540 | ||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 94,5 |
---|---|
Materiale | PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 50 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/4 filet exterior Filet interior:M5 |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibila | da |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|