You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Setarea punctului de comutare intuitiva
  5. PK6730

Comutator de presiune cu setarea intuitiva a punctului de comutare

PK6730

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

Comutator de presiune cu setarea intuitiva a punctului de comutare

PK6730

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Domeniu de masura
0...400 bar 0...40 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet R 1/4 filet exterior Filet interior:M5
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...80
Varf de presiune Min.
1600 bar 160 MPa
Rezistenţă la presiune
600 bar 60 Mpa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9,6...32 DC
Consum de energie [mA] < 25
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 500
Frecventa de comutare DC [Hz] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...400 bar 0...40 MPa
Punct de comutare SP
20...400 bar 2...40 MPa
Punct de reset rP
12...392 bar 1,2...39,2 MPa
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] < ± 2,5; (Precizie reglare)
Repetabilitate [% din valoarea finală] < ± 0,5; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia temperaturii per 10 K < ± 0,5
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare Inele reglare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L)
Cicluri de presiune Min. 50 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet R 1/4 filet exterior Filet interior:M5
Element restrictor integrat nu (se poate adauga ulterior)
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare LED, verde
Stare de funcţionare LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A