Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum | |||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 10 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | hidrostatic |
Watchdog integrat | da |
Tensiune de lucru [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 3,6...21 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 45 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 125 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Domeniu de masura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||||||||
Punct de reset rP |
|
|||||||||
Punct pornire analogic |
|
|||||||||
Punct capăt analogic |
|
|||||||||
În paşi de |
|
|||||||||
Setari de fabrica |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 45 |
---|
Timpul minim de raspuns al iesirii de comutare [ms] | 3 |
---|---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 7 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.0 | ||||
Profil | fara profil | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 148,66 |
Greutate [g] | 379 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % din interval |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|